EvoFlat FSA, Base
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 95 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Mixing circuit - control | Termostato |
| Nome de controlador DHW | TPC-M |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 3 |
| Tipo de controle DHW | Fluxo/termostática |
| Tipo de produto | EvoFlat FSA |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16 Quilograma |
| Peso líquido | 14.8 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5702424653521 |