Danfoss logo
EvoFlat FSA, Base, 55 kW-product-details

EvoFlat FSA, Base, 55 kW

145B0102

EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Altura com tampa [mm]575 mm
Altura do pacote [mm]600 mm
Altura sem tampa [mm]575 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWNão
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]545 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]545 mm
Material de tampaEPP
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat FSA 3 TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingStainless steel
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
Profundidade do pacote [mm]160 mm
Profundidade sem tampa [mm]110 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de conexão DHWRosca int. G
Tipo de conexão HERosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat FSA
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.819 Quilograma
Peso líquido11.7 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424652982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm