Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0F, Base, 55 kW

183B1510

EvoFlat 4.0 F3 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Zone valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 F3 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Zone valve
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating controller nameZone valve
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Característica
Valor
In scope of WEEENo
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWTPC-M
PipingPPS composite
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat 4.0F
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12 Quilograma
Peso líquido10.8 Quilograma
Volume78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424609252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm