Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0F, Base, 50 kW

183B1009

EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]50 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating controller nameZone valve
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material de tampaEPP
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR
MeteringPrepared for water and energy meter
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFluxo/termostática
Tipo de produtoEvoFlat 4.0F
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.100

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.6 Quilograma
Peso líquido10.4 Quilograma
Característica
Valor
Volume78.736 Litro
EAN/UPC5702424609207