Danfoss logo
CFH_17805522_evoflatproF

EvoFlat 4.0 PRO F, Base, 55 kW

183B4504

EvoFlat 4.0 PRO F1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
Condutividade térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elétr.230V 50 Hz
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoEvoFlat 4.0 PRO F1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
Differential pressure controllerIntegrado
Direção de conexãoBase
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating capacity [kW] [Max]18 kW
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Material de tampaEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F1 AT StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Nome de controlador DHWECL220
Opção de tampaWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Pressão estática DCW [bar] [Min]1.5 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product line67
Profundidade com tampa [mm]150 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
StrainerPrimary
Summer bypassSim
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de produtoEvoFlat 4.0 PRO F
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.54 Quilograma
Peso líquido9.04 Quilograma
Característica
Valor
Volume79.909 Litro
EAN/UPC5715162512753