DTR pre-configured stations, Base, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: DTR pre-configured stations
267B1140
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air vent | Sim |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Condutividade térmica [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW capacity [kW] [Max] | 35 kW |
| Direção de conexão | Base |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Flat Stations |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de brasagem de aquecimento HEX | COBRE |
| Material de tampa | EPP |
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nome de controlador DHW | TD-21 |
| Piping | Stainless steel |
| Pressão nominal principal [bar] | 16 bar |
| Pressão nominal secundária [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Rosca int. G |
| Tipo de produto | DTR pre-configured stations |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16 Quilograma |
| Peso líquido | 14.5 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |