Danfoss logo
DTR-62-L_267B1134_267B1136_267B1138

DTR pre-configured stations, 65 kW

267B1138

DTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: DTR pre-configured stations

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air ventSim
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Condutividade térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Connection direction secondaryTop and bottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoDTR-62, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW capacity [kW] [Max]65 kW
Direção de conexãoTop and bottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Característica
Valor
Material de brasagem de aquecimento HEXCOBRE
Material de tampaEPP
Material DescriptionDTR-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Nome de controlador DHWTD-21
PipingStainless steel
Pressão nominal principal [bar]16 bar
Pressão nominal secundária [bar]16 bar
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tipo de conexão DHRosca int. G
Tipo de produtoDTR pre-configured stations

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12 Quilograma
Peso líquido10.5 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424657499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm