Akva Lux II TDe, Type 2, DHW controller name: PTC2+P
145B4501
Product Type: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P
145B4501
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura com tampa [mm] | 723 mm |
| Altura sem tampa [mm] | 723 mm |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulação DHW | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 90 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, ECL310/A230 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW capacity [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 35 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 |
| Differential pressure controller | AVPL |
| Direção de conexão | Bottom |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Small Stations |
| Heating capacity [kW] | 20 kW |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Largura com tampa [mm] | 550 mm |
| Largura sem tampa [mm] | 550 mm |
| Material de isolamento | Polypropylene |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de tampa | Polypropylene |
| Material Description | Akva Lux II TDe XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2, with circ. |
| Nome de controlador DHW | PTC2+P |
| Pressão estática DCW [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Pressão nominal principal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Profundidade com tampa [mm] | 315 mm |
| Profundidade sem tampa [mm] | 315 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| Tamanho de cano HE | Ø18 |
| Tamanho de conexão DH | 3/4" |
| Tamanho de conexão DHW | 3/4" |
| Tamanho de conexão HE | 3/4" |
| Tamanho de tubo DH | Ø18 |
| Tamanho de tubo DHW | Ø18 |
| Tipo de conexão DH | Internal thread |
| Tipo de conexão DHW | Internal thread |
| Tipo de conexão HE | Internal thread |
| Tipo de controle de aquecimento | Differential pressure |
| Tipo de controle DHW | Flow/thermostatic |
| Tipo de produto | Akva Lux II TDe |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14 Quilograma |
| Peso líquido | 13 Quilograma |
| Volume | 173.91 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |