Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Type 1, DHW controller name: PTC2+P

145B4500

Product Type: Akva Lux II TDe, Type 1, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]723 mm
Altura sem tampa [mm]723 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWYes
Connection direction secondaryBottom
Construção de temperatura de alimentação [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]55 kW
DHW capacity [kW] [Min]35 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerAVPL
Direção de conexãoBottom
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosSmall Stations
Heating capacity [kW]20 kW
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Largura com tampa [mm]550 mm
Largura sem tampa [mm]550 mm
Material de isolamentoPolypropylene
Característica
Valor
Material de tampaPolypropylene
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 1, with circ.
Nome de controlador DHWPTC2+P
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]315 mm
Profundidade sem tampa [mm]315 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHInternal thread
Tipo de conexão DHWInternal thread
Tipo de conexão HEInternal thread
Tipo de controle de aquecimentoDifferential pressure
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II TDe
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14 Quilograma
Peso líquido13 Quilograma
Volume173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm