Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, fully insulated, Type 1, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: PTC2

004U8630

Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 1, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Aquecimento direto e água quente sanitária

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura com tampa [mm]618 mm
Altura do pacote [mm]340 mm
Altura sem tampa [mm]618 mm
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulação DHWOptional
ComentáriosDir. HE and DHW
Construção de temperatura de alimentação [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoAkva Lux II TD type 1 (XB06H-1-26) without cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW HEX typeXB06H-1 26
Differential pressure controllerIntegrated
Direção de conexãoBottom
Grupo de produtosSmall Stations
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating controller nameAVPL
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Largura com tampa [mm]535 mm
Largura do pacote [mm]800 mm
Largura sem tampa [mm]535 mm
Liga de aquecimento HEXAISI 316
Material de brasagem de aquecimento HEXCopper
Material de isolamentoEPP cover
Característica
Valor
Material de tampaWhite-lacquered steel
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 26
Mixing circuit - controldP-control
Nome de controlador DHWPTC2
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Opção de tampaExtra
Pressão estática DCW [bar] [Min]2.0 bar
Pressão nominal principal [bar]10 bar
Pressão nominal secundária [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Profundidade com tampa [mm]285 mm
Profundidade do pacote [mm]600 mm
Profundidade sem tampa [mm]285 mm
Station size typeType 1
Tamanho de cano HEØ18
Tamanho de conexão DH3/4"
Tamanho de conexão DHW3/4"
Tamanho de conexão HE3/4"
Tamanho de tubo DHØ18
Tamanho de tubo DHWØ18
Tipo de conexão DHG int. Thread
Tipo de conexão DHWG int. Thread
Tipo de conexão HEG int. Thread
Tipo de controle de aquecimentoDelta p controller
Tipo de controle DHWFlow/thermostatic
Tipo de produtoAkva Lux II TD, fully insulated
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto17 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511022