Danfoss logo
UnoFloor accessories-product-details

UnoFloor accessories

088X3982

UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Accessories for distribution systems

Especificação do Produto

Característica
Valor
Construção de temperatura de alimentação [˚C]60 °C
Contains batteriesNo
DescriçãoUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosUnoFloors
Característica
Valor
Material DescriptionUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Pressão nominal principal [bar]6 bar
Product line67
Tipo de produtoUnoFloor accessories

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.7 Quilograma
Peso líquido1.5 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424689612