UnoFloor accessories
088X3979
Unofloor Watertight W550 frame and door
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Accessories for distribution systems
088X3979
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Construção de temperatura de alimentação [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Unofloor Watertight W550 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | UnoFloors |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Watertight cabinet W550 frame and door |
| Pressão nominal principal [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Tipo de produto | UnoFloor accessories |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.5 Quilograma |
| Peso líquido | 3 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689582 |