Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH

016D5180

Tipo de conexão: Flange de solda, Pressão diferencial [bar] [Mín]: 0.3, Pressão diferencial [bar] [Max]: 4, Valor Kv [m³/h]: 80, Usado para produtos: WVS 80; WVTS 80, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosFlanges
AprovaçãoEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
China RoHS complianceOut of scope
Circuito secundário (Ø) [mm]7.0 mm
Circuito secundário (Ø) [pol.]9/32 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]80.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-13 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3 in
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de água
Grupo de produtosVálvulas de regulagem de água
Mat. do corpoFerro fundido
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
MeiosMeio neutro
Nome do produtoCorpo de válvula para válvula de reg. de água
Característica
Valor
Nome do programa de peçasWVSWVTS
Peças incluídasParafusos da flangeGaxetas da flangeParafusos para válvula pilotoCorpo da válvula
Pressão de teste máx. [bar] Pe16.0 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]4.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]58.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.300 psi
Pressão máx. de teste[psig]232.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Tamanho da conexão [pol.]3 in
Tipo de conexãoFlange de solda
Tipo de produtoWVH
Usado para produtosWVS 80WVTS 80
Valor Kv [m³/h]80.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto27.068 Quilograma
Peso líquido25.715 Quilograma
Volume75.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm