Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Peça sobressalente, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Kit de serviço, Função: NF

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriçãoIsolating Diaphragm
Designação de tipoDiaphragm, actuator set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
FunçãoNF
Grupo de produtosPeças sobressalentes das válvulas solenoides
Mat. de vedaçãoFKM
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm FKM
Nome do produtoKit de serviço
Peças incluídas4 x parafusosUnidade de isolamento montadaBotão de bloqueioPorca para a bobinaO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.118 Quilograma
Peso líquido0.11 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.201 Litro
EAN/UPC5702423112531