AV210E
042N4823
Indicador de posição, Usado para produtos: AV210E, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5
042N4823
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Position Indicator |
| Designação de tipo | Position indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Ext. operado. Acessórios da válvula |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210E |
| Nome do produto | Indicador de posição |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão nom. máx. 50Hz [V] | 250 V |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | AV210E |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.292 Quilograma |
| Peso líquido | 0.291 Quilograma |
| Volume | 0.56 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |