Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

Indicador de posição, Usado para produtos: AV210C, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Contains batteriesNo
DescriçãoPosition Indicator
Designação de tipoPosition indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosExt. operado. Acessórios da válvula
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210C
Nome do produtoIndicador de posição
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão nom. máx. 50Hz [V]250 V
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosAV210C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Quilograma
Peso líquido0.271 Quilograma
Volume0.475 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm