Peça sobressalente, AV210C G1
042N4805
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AV210C G1, Kit de reparo
042N4805
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Repair Set |
| Designação de tipo | Installation guide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Ext. operat. valve spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Mat. de vedação | PTFE |
| Material Description | Spare part AV210C G1 |
| Nome do produto | Kit de reparo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | AV210C G1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.117 Quilograma |
| Peso líquido | 0.085 Quilograma |
| Volume | 0.638 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |