Peça sobressalente, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Plugue do cabo
042N0156
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas, Peças de reposição e acessórios para válvulas, Peças de reposição e acessórios para válvulas, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Substituição recomendada: 042N1256
042N0156
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Contains batteries | No |
| Contatos | 2 + PE |
| Cor | Cinza |
| Corrente máx. de operação [A] | 16.00 A |
| Designação de tipo | Plugue do cabo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 9.0 mm |
| Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 6.0 mm |
| Diâmetro do cabo [pol.] [Máx] | 0.35 in |
| Diâmetro do cabo [pol.] [Mín] | 0.24 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Forma con. el. | Form. A |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios de bobina de solenoide |
| Mat. da gaxeta | NBR |
| Mat. do contato | CuZn (Cu/Sn revestido) |
| Mat. do corpo | PA6 + 30% GF |
| Mat. do suporte de cabo | PA6 |
| Material Description | Accessory Cable Plug Pg11, EN175301-803A |
| Material do bloco de terminais | PA6 + 30% GF |
| Nome do produto | Plugue do cabo |
| Padrão da conex. elétr. | DIN EN 175301-803A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Propriedades do cabo | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência máx. de contato [mOhm] | 4 mOhm |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 1.5 mm² |
| Tensão de alimentação [V] CA | 250 V |
| Tensão de alimentação [V] CC | 250.00 V |
| Tipo de gaxeta | Perfilado |
| Tipo de plugue | GDM 2011 J |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Tipo do corpo | Opaco |
| Usado para produtos | 018F Coil Type BTipo de bobina 018Z B042N Coil Type B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.034 Quilograma |
| Peso líquido | 0.034 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.052 Litro |
| EAN/UPC | 5702423012183 |