Danfoss logo
Acessórios de bobina de solenoide, Plugue do cabo-product-details

Acessórios de bobina de solenoide, Plugue do cabo

042N0154

Tipo de produto: Acessório, Designação de tipo: Plugue do cabo, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 30

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCSA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Contains batteriesNo
Contatos2 + E
CorPreto
Corrente máx. de operação [A]16.00 A
Designação de tipoPlugue do cabo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Forma con. el.Form. A
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de bobina de solenoide
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Nome do produtoPlugue do cabo
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
Resistência máx. de contato [mOhm]15 mOhm
Tamanho do condutor, máx. [mm2]1.0 mm²
Tensão de alimentação [V] CA250 V
Tensão de alimentação [V] CC250.00 V
Tipo de produtoAcessório
Tolerância± 15%
Usado para produtosTipo de bobina 018Z B018F Coil Type B042N Coil Type B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.022 Quilograma
Peso líquido0.02 Quilograma
Volume0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm