Acessórios de bobina de solenoide, Plugue do cabo
042N0120
Tipo de produto: Acessório, Designação de tipo: Plugue do cabo, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 15
042N0120
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comprimento do cabo [m] | 1.500 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 59.00 in |
| Contains batteries | No |
| Contatos | 2 + 2E |
| Cor | Preto |
| Corrente máx. de operação [A] | 5.00 A |
| Designação de tipo | Plugue do cabo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 90 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 194 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Forma con. el. | Form. A |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de bobina de solenoide |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Nome do produto | Plugue do cabo |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Resistência máx. de contato [mOhm] | 15 mOhm |
| Tamanho do condutor, máx. [mm2] | 0.7 mm² |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação [V] CC | 230.00 V |
| Tipo de produto | Acessório |
| Tolerância | ± 15% |
| Usado para produtos | Tipo de bobina 018Z B018F Coil Type B042N Coil Type B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.124 Quilograma |
| Peso líquido | 0.118 Quilograma |
| Volume | 0.416 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |