Peça sobressalente, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Kit de serviço, Função: NF
032U7390
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários | HAND OPERATED |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Manuel Opening Unit |
| Designação de tipo | Actuator set manual override |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NF |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
| Mat. de vedação | EPDM |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.182 Quilograma |
| Peso líquido | 0.167 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.218 Litro |
| EAN/UPC | 5702428450515 |