Peça sobressalente, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220B 40-50SS FKM, Kit de serviço
032U6315
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Equalizing orifice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 1.40 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | FKM |
| Material Description | Spare part EV220B 40-50 SS FKM |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | Orifício de equalização2 x O-rings |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV220B 40-50SS FKM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Grama |
| Peso líquido | 6 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.005 Litro |
| EAN/UPC | 5702423133321 |