Peça sobressalente, EV224B NO 15 NBR
032U6157
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV224B NO 15 NBR, Kit de serviço, Função: NA
032U6157
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Diaphragm, actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NA |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | NBR |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 15 NBR NO |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | 2 x O-rings para orifício de equalização2 x O-rings para sistema pilotoConjunto de unidade do pistãoMola de fechamentoDiafragmaO-ring para unidade do pistãoO-ring para bobina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV224B NO 15 NBR |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.084 Quilograma |
| Peso líquido | 0.075 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.066 Litro |
| EAN/UPC | 5702423206445 |