Peça sobressalente, EV250B NC 18-22B EPDM
032U5272
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV250B NC 18-22B EPDM, Kit de serviço, Função: NF
032U5272
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
| Mat. de vedação | EPDM |
| Material Description | Spare part EV250B 18/22B NC |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV250B NC 18-22B EPDM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.074 Quilograma |
| Peso líquido | 0.061 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.338 Litro |
| EAN/UPC | 5702423180400 |