Peça sobressalente, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2006
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Kit de serviço, Função: NF
032U2006
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NF |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | EPDM |
| Material Description | Spare part EV210B 6/8/10 EPDM NC |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | Pistão com placa/mola de válvulaBotão de bloqueio/Porca para bobinaO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.034 Quilograma |
| Peso líquido | 0.027 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.088 Litro |
| EAN/UPC | 5702423180431 |