Peça sobressalente, EV220B 50 EPDM
032U1081
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220B 50 EPDM, Kit de serviço, Função: NF
032U1081
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NF |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | EPDM |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 50 EPDM |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | 2 x O-rings para orifício de equalização2 x O-rings para sistema pilotoPistão com placa de válvula / molaBotão de bloqueio/Porca para bobinaO-ring para tubo do pistãoMola/Diafragma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV220B 50 EPDM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.254 Quilograma |
| Peso líquido | 0.238 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.6 Litro |
| EAN/UPC | 5702423010875 |