Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Peça sobressalente, EV220B 40-50, Subpeça

032U0260

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220B 40-50, Designação de tipo: Subpeça, Abertura manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Contains batteriesNo
DescriçãoManuel Opening Unit
Designação de tipoSubpeça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças sobressalentes das válvulas solenoides
Mat. de vedaçãoNBR
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Nome do produtoAbertura manual
Peças incluídasTrês o-ring4 x parafusosEqualizing orifice, size IIIManual override body
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosvedação NBR
Usado para produtosEV220B 40-50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.134 Quilograma
Peso líquido0.128 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.092 Litro
EAN/UPC5702428308250