Peça sobressalente, EV220 6 EDPM
032U0165
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220 6 EDPM, Kit de serviço, Função: NA
032U0165
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NA |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | EPDM |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 6 EDPM |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | Botão de bloqueio/Porca para bobinaSEM unidade de atuadorO-ring para unidade do pistão |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para comentários dos produtos | SEM Unidade |
| Usado para produtos | EV220 6 EDPM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.09 Quilograma |
| Peso líquido | 0.079 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.251 Litro |
| EAN/UPC | 5702423021062 |