Danfoss logo
Manual override kit, brass

Peça sobressalente, EV220B 15-32, Subpeça

032U0150

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220B 15-32, Designação de tipo: Subpeça, Abertura manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Contains batteriesNo
DescriçãoManuel Opening Unit
Designação de tipoSubpeça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças sobressalentes das válvulas solenoides
Mat. de vedaçãoNBR
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220
Nome do produtoAbertura manual
Peças incluídas4 x parafusosManual override bodyO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tipo de produtoPeça sobressalente
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Usado para comentários dos produtosvedação NBR
Usado para produtosEV220B 15-32

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.134 Quilograma
Peso líquido0.113 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.087 Litro
EAN/UPC5702423008148