Danfoss logo
Manual override kit, stainless steel

Peça sobressalente, EV220 SS., Subpeça

032U0149

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220 SS., Designação de tipo: Subpeça, Abertura manual

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Contains batteriesNo
DescriçãoManuel Opening Unit
Designação de tipoSubpeça
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças sobressalentes das válvulas solenoides
Mat. de vedaçãoNBR
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220 SS
Nome do produtoAbertura manual
Peças incluídasTrês o-ring4 x parafusosManual override body
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosUnidade de abertura manual
Usado para produtosEV220 SS.

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.118 Quilograma
Peso líquido0.111 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.089 Litro
EAN/UPC5702423140671