Danfoss logo
Equalizing orifice

Peça sobressalente, EV220B 15-20 EPDM

032U0082

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV220B 15-20 EPDM, Kit de serviço

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriçãoEqualizing Orifice 0.5 mm
Designação de tipoEqualizing orifice
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]0.50 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosPeças sobressalentes das válvulas solenoides
Mat. de vedaçãoEPDM
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø0.5 EPDM
Nome do produtoKit de serviço
Peças incluídasOrifício de equalização2 x O-rings
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosEV220B 15-20 EPDM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10 Grama
Peso líquido7 Grama
Característica
Valor
Volume0.004 Litro
EAN/UPC5702423025770