Peça sobressalente, Bobinas IP67, Caixa de terminal
018Z0081
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: Bobinas IP67, Designação de tipo: Caixa de terminal, Terminal box
018Z0081
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Caixa de terminal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios de bobina de solenoide |
| Material Description | Terminal box Ass`y Spare part |
| Nome do produto | Terminal box |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | Bobinas IP67 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.05 Quilograma |
| Peso líquido | 0.049 Quilograma |
| Volume | 0.091 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |