Acessórios de bobina de solenoide, Imã permanente
018F0091
Designação de tipo: Imã permanente, Usado para produtos: Solenoid valve Tester, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 48
018F0091
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Imã permanente |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios de bobina de solenoide |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Permanent Magnetic coil |
| Nome do produto | Ímã permanente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 48 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | Solenoid valve Tester |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.128 Quilograma |
| Peso líquido | 0.126 Quilograma |
| Volume | 0.171 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428083805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |