Acessório
003N0053
Poço para sensor, Designação de tipo: Poço para sensor, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4 - 14, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 60
003N0053
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 220 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 8 11/16 in |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conex. Int./Ext. | Externa |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Poço para sensor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço inoxidável |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de válvulas de água |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT S.Steel |
| Nome do produto | Poço para sensor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 60 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 - 14 |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 18 x 210 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | AVTAAVTB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.193 Quilograma |
| Peso líquido | 0.181 Quilograma |
| Volume | 0.221 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |