Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Stainless steel G 112 NC

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

032U8504

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: CE; UA, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Abrir/Fechar orifício de equalizaçãoOrifício de equalização opcional
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoCEUA
AtuadorB
CE markYes
Chave de especificaçãoEV220B 40SS G 112E NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre tolerância do meioMeios agressivosVapor máx. de 4 barTemperatura: Conformebobina
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220B 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]40.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem individual
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1 1/2 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço inoxidável
Característica
Valor
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve EV220B 40SS G 112E NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV220B 15 - 50
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]12.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]174.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de teste[psig]261.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]174 psig
Pressão máx.de teste [bar]18.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]12.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosTechnical & Soft Water
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]1500 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]4000 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220B
Valor cv [gal/min.]27.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]24.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.125 Quilograma
Peso líquido2.77 Quilograma
Volume7.334 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423124367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm