Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, NPT, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM
032U7535
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UA, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
032U7535
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aplicação | Aberto |
| Aprovação | CEDNVGL-CG-0339PEDUA |
| Atuador | B |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | EV220B 32B N 114E NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comentários sobre tolerância do meio | Meio neutroVapor máx. de 4 barTemperatura: Conformebobina |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV220B 32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 32.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 140 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 284 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 1/4 in |
| Função | NF |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. de vedação | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | Valve EV220B 32B N 114E NC000 |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV220B 15 - 50 |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Servo-operada (diafragma) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 9.791 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.300 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 142.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.351 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 290.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 180 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 20.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 12.4 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Recomendações de meios | Water & Brine |
| SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/4 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 1000 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 2500 ms |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de produto | EV220B |
| Valor cv [gal/min.] | 20.800 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.347 Quilograma |
| Peso líquido | 1.963 Quilograma |
| Volume | 7.334 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423044726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |