Bobina de solenoide, BI024D, Cabo, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Embalagem Multipack
018Z8569
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP67
018Z8569
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 6 |
| Comentários sobre con. elét. | Fiação de con. de aterramento > 4 mm2 |
| Comprimento do cabo [m] | 10.000 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 196.00 in |
| Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Conexão da bobina | Cabo |
| Conexão de aterramento | Terminal ext.Green/yellow wire |
| Consumo de energia [W] CC | 12.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Designação de tipo | BI024D |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX B |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Peças incluídas | Kit de vedação IP67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CC | 24.00 V |
| Texto de vendas ATEX | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Tipo de produto | BI024D |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.612 Quilograma |
| Peso líquido | 1.447 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.391 Litro |
| EAN/UPC | 5715162502273 |