Bobina de solenoide, AC110C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack
042N0825
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AC, AC, AC
042N0825
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
| Consumo de energia [W] | 7.0 W |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 7.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Designação de tipo | AC110C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AC110C 110V 50/60Hz Spade |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210AEV220AEV310A |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador | 9 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 110 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 110 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 110 V |
| Tipo de produto | AC110C |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.06 Quilograma |
| Peso líquido | 0.051 Quilograma |
| Volume | 0.12 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |