Unidade repetidora, 868.42 MHz
014G0592
Z-wave
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
014G0592
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Residencial (grau de poluição 2) |
| Aprovação | Z-WaveCEEAC |
| CE mark | Yes |
| Classe IP termostato | 21 |
| Comprimento do cabo [m] | 3.000 m |
| Contains batteries | No |
| Cor | RAL 9016 |
| Descrição | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frequência da tensão de alimentação [Hz] | 50 Hz |
| Frequência de transmissão [MHz] | 868.42 MHz |
| Grupo de produtos | Danfoss Link™ |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Integração do sistema | Danfoss Link™ |
| Material Description | Repeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK |
| Padrão de homologação | EC EN 60730 |
| Padrão Wireless | Z-wave |
| Potência de transmissão [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Product line | 03 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de adaptador | N/A |
| Tipo de controle de aquecimento | Repetidor |
| Tipo de produto | Unidade repetidora |
| Transmissão [m] [Max] | 30 m |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.212 Quilograma |
| Peso líquido | 0.212 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.305 Litro |
| EAN/UPC | 5702425137266 |