Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Unidade repetidora, 868.42 MHz

014G0590

Unidade Repetidora para sistema Danfoss Link, Z-wave
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoResidencial (grau de poluição 2)
AprovaçãoZ-WaveCEEAC
CE markYes
Classe IP termostato21
Comprimento do cabo [m]3.000 m
Contains batteriesNo
CorRAL 9016
DescriçãoUnidade Repetidora para sistema Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência da tensão de alimentação [Hz]50 Hz
Frequência de transmissão [MHz]868.42 MHz
Grupo de produtosDanfoss Link™
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Integração do sistemaDanfoss Link™
Material DescriptionDanfoss Link Repeater Unit
Padrão de homologaçãoEC EN 60730
Padrão WirelessZ-wave
Potência de transmissão [mW] [Max]1.00 mW
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de adaptadorN/A
Tipo de controle de aquecimentoRepetidor
Tipo de produtoUnidade repetidora
Transmissão [m] [Max]30 m

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.211 Quilograma
Peso líquido0.211 Quilograma
Volume1.305 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm