Controlador central, Fonte de energia: PSU, Número de termostatos do radiador (incl.): 3
014G0501
Pacote inicialização Danfoss Link, Z-wave
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Substituição recomendada: 014G2440
014G0501
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 25 mm |
| Aplicação | Residencial (grau de poluição 2) |
| Aprovação | Z-WaveCEEAC |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Classe do software | A |
| Classe IP termostato | 21 |
| Compatibilidade do assistente de voz | Amazon Alexa |
| Consumo de energia (repouso) [W] | 2.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto RAL 9005/Branco RAL 9016 |
| Descrição | Pacote inicialização Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fonte de energia | PSU |
| Frequência de transmissão [GHz] | 2.4 GHz |
| Frequência de transmissão [MHz] | 868.42 MHz |
| Grupo de produtos | Danfoss Link™ |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Integração do sistema | Danfoss Link™ |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
| Número de termostatos do radiador (incl.) | 3 pc |
| Padrão de homologação | Marca CE |
| Padrão Wireless | Z-wave |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
| Tipo de controle de aquecimento | Módulo de aplicativo |
| Tipo de display | Tela de toque |
| Tipo de produto | Controlador central |
| Transmissão [m] [Max] | 30 m |
| Versão do software | 4.1.0 ou superior |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.198 Quilograma |
| Peso líquido | 0.968 Quilograma |
| Volume | 0.498 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |