Danfoss logo
Danfoss Link CC

Controlador central, Fonte de energia: NSU, Número de termostatos do radiador (incl.): 3

014G0287

Controle Central Danfoss Link, Z-wave
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]25 mm
AplicaçãoResidencial (grau de poluição 2)
AprovaçãoZ-WaveCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe do softwareA
Classe IP termostato21
Compatibilidade do assistente de vozAmazon Alexa
Comprimento [mm]125 mm
Consumo de energia (repouso) [W]2.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto RAL 9005/Branco RAL 9016
DescriçãoControle Central Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fonte de energiaNSU
Frequência de transmissão [GHz]2.4 GHz
Frequência de transmissão [MHz]868.42 MHz
Característica
Valor
Grupo de produtosDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Integração do sistemaDanfoss Link™
Largura [mm]107.00 mm
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall West DCC22
Número de termostatos do radiador (incl.)3 pc
Padrão de homologaçãoMarca CE
Padrão WirelessZ-wave
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tipo de controle de aquecimentoMódulo de aplicativo
Tipo de displayTela de toque
Tipo de produtoControlador central
Transmissão [m] [Max]30 m
Versão do software4.1.0 ou superior

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.613 Quilograma
Peso líquido0.612 Quilograma
Volume1.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425112881
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens