Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Relé de Boiler dinâmica para sistemas Danfoss Link e TPOne, 868.42 MHz

014G0279

Relé de Boiler dinâmica para sistemas Danfoss Link e TPOne, Z-wave
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]84 mm
AplicaçãoResidencial (grau de poluição 2)
AprovaçãoZ-WaveCE
Carga resistiva [A]3 A
CE markYes
Classe do softwareA
Classe IP termostato40
Comprimento [mm]84.0 mm
Consumo de energia (repouso) [W]1.6 W
Contains batteriesNo
CorRAL 9016
DescriçãoRelé de Boiler dinâmica para sistemas Danfoss Link e TPOne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência da tensão de alimentação [Hz]50 Hz
Frequência de transmissão [MHz]868.42 MHz
Grau de poluição2
Grupo de produtosDanfoss Link™
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Integração do sistemaDanfoss Link™
Largura [mm]30.00 mm
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Padrão de homologaçãoMarca CE
Padrão WirelessZ-wave
Potência de transmissão [mW] [Max]1.00 mW
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C]75 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de impulso nominal [kV]2.5 kV
Tipo de adaptadorN/A
Tipo de produtoRelé Boiler
Tipo de regulaçãoLiga/Desliga
Transmissão [m] [Max]30 m

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.235 Quilograma
Peso líquido0.195 Quilograma
Volume1.08 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm