Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Fonte de energia: PSU

014G0260

Fonte de alimentação para sistema Danfoss Link, Aplicação: Residencial (grau de poluição 2)
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoResidencial (grau de poluição 2)
Carga [W] [Máx]10 W
Consumo de energia (repouso) [W]0.2 W
Contains batteriesNo
CorPreto RAL 9005
DescriçãoFonte de alimentação para sistema Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fonte de energiaPSU
Característica
Valor
Frequência de transmissão [GHz]50.0 GHz
Grupo de produtosDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de saída [V] CC15 V
Tipo de adaptadorN/A
Tipo de produtoUnidade carregador

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.178 Quilograma
Peso líquido0.132 Quilograma
Volume1.056 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens