Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Sensor ambiente, 868.42 MHz

014G0160

Sensor de parede para sistema Danfoss Link, Z-wave
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]76 mm
AplicaçãoResidencial (grau de poluição 2)
AprovaçãoZ-WaveCEEAC
Baterias de alimentação2 x Pilhas alcalinas AA 1,5 V
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Classe IP termostato21
Contains batteriesYes
CorRAL 9016
DescriçãoSensor de parede para sistema Danfoss Link
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência de transmissão [MHz]868.42 MHz
Função de janela abertaSim
Grupo de produtosDanfoss Link™
In scope of WEEEYes
Indicador de bateria fracaSim
Característica
Valor
Integração do sistemaDanfoss Link™
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Padrão de homologaçãoEN 60730
Padrão WirelessZ-wave
Potência de transmissão [mW] [Max]1.00 mW
Product line03
Qtde de bateria2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP dossier product nameDanfoss RS-Z
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Tipo de controle de aquecimentoTermostato de ambiente
Tipo de displayLCD com luz de fundo
Tipo de produtoSensor ambiente
Transmissão [m] [Max]30 m
Vida útil da bateria [anos]5 ano

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.245 Quilograma
Peso líquido0.245 Quilograma
Volume1.104 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm