Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally ™ Gateway, Zigbee

014G2402

Zigbee

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura [mm]95 mm
AplicaçãoRadiadores, aquecimento de piso hidronicoResidencial (grau de poluição 2)
AprovaçãoUA.TR.089CEEACUKCA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe do softwareA
Classe IP termostato20
Compatibilidade do assistente de vozAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Comprimento [mm]95.0 mm
Comprimento do cabo [m]1.000 m
Consumo de energia (repouso) [W]2.0 W
Consumo de energia [W]5.0 W
Contains batteriesNo
CorRAL 9016
DescriçãoDanfoss Ally™ Gateway
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]35 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]5 °C
Frequência da tensão de alimentação [Hz]50 Hz
Frequência de transmissão [GHz]2.4 GHz
Característica
Valor
Grau de poluição2
Grupo de produtosDanfoss Ally™
In scope of WEEEYes
Integração do sistemaDanfoss Ally™
Largura [mm]23.00 mm
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Padrão WirelessZigbee
Potência de transmissão [mW] [Max]79.00 mW
Product line03
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]60 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]110 V
Tensão de saída [V] CC5 V
Tipo de displaySem monitor
Tipo de produtoDanfoss Ally ™ Gateway
Transmissão [m] [Max]30 m

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.238 Kilogram
Peso líquido0.07 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701