STFW, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m
065-4410
STFW PN40 40-110/5m Cavidade de bronze
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065-4410
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 500 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 5.0 m |
| Conexão do sensor | R1 rosca macho cônica de acordo com DIN 2999 |
| Constante de tempo [s] | 120 " |
| Contains batteries | No |
| Descrição | STFW PN40 40-110/5m Cavidade de bronze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 24.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 40 °C |
| Função | Monitor de temperatura de segurança |
| Ganho Ks | 0.60 |
| Grupo de produtos | Atuadores termostáticos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | STFW PN40 40-110/5m Bronze pocket |
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Padrão de homologação | DIN EN 14597:2005-12 STW1077 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636 |
| SCIP dossier product name | STFW PN40 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 210 °C |
| Tipo de produto | STFW |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.167 Quilograma |
| Peso líquido | 7.167 Quilograma |
| Volume | 36.026 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |