RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 82 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 2.0 m |
| Conexão do sensor | M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
| Constante de tempo [s] | 25 " |
| Contains batteries | No |
| Descrição | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função | Controlador de temperatura |
Característica | Valor |
|---|---|
| Ganho Ks | 0.10 |
| Grupo de produtos | Atuadores - Temperatura |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 120 °C |
| Tipo de produto | RAVK |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.375 Quilograma |
| Peso líquido | 0.375 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.926 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |