Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rápido

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do sensor de temperatura [mm]150 mm
Comprimento do tubo capilar [m]2.0 m
Conexão do sensorM14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s]3 "
Contains batteriesNo
DescriçãoRAVI PN10 43-65/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Diâmetro do sensor de temperatura [mm]9.5 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]65 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]43 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoControlador de temperatura
Ganho Ks0.25
Grupo de produtosAtuadores - Temperatura
Característica
Valor
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Material do sensor de temperaturaMat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilarCobre mat. Nº 2.0090
Montagem do sensor de temperaturaSensorquente
Padrão de homologaçãoDIN EN 14597:2005-12 TR838
Product line08
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max]70 °C
Tipo de produtoRAVI
Tipo de velocidadeRápido
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.42 Quilograma
Peso líquido0.35 Quilograma
Volume2.368 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm