RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 150 mm |
| Comprimento do tubo capilar [m] | 2.0 m |
| Conexão do sensor | M14x1 / R1/2 rosca ext. de acordo com DIN 2999 |
| Constante de tempo [s] | 3 " |
| Contains batteries | No |
| Descrição | RAVI PN10 43-65/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 9.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 43 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Controlador de temperatura |
| Ganho Ks | 0.25 |
| Grupo de produtos | Atuadores - Temperatura |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do sensor de temperatura | Mat. de cobre N.º 2.0090 |
| Material do tubo capilar | Cobre mat. Nº 2.0090 |
| Montagem do sensor de temperatura | Sensorquente |
| Padrão de homologação | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP dossier product name | RAVI PN10 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Tipo de produto | RAVI |
| Tipo de velocidade | Slower (restriction) |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.456 Quilograma |
| Peso líquido | 0.456 Quilograma |
| Volume | 2.351 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |